Danfoss logo
ASV-PV 003Z7804 EPP insulation cap

Izolační krytka z materiálu EPP pro ASV-PV DN 32, Tmax. 120 C

003Z7803

Izolační krytka z materiálu EPP pro ASV-PV DN 32, Tmax. 120 C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPT DN32 Insulation cap Tmax 120 C
PopisIzolační krytka z materiálu EPP pro ASV-PV DN 32, Tmax. 120 C
PoužitíASV-PV (4. gen.)
Připojení na ventilDN 32
Product line28
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaAutomatické vyvážení
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuPříslušenství automatických vyvažovacích ventilů
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.23 Kilogram
Čistá hmotnost0.227 Kilogram
Objem6.161 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104083858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm