Izolační sada
079U1039
Insulation PU SL222 TL:111-150
079U1039
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | Insulation PU SL222 TL:111-150 |
| Material Description (Short Te | Insulation PU SL222 TL:111-150 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Příslušenství - HEX |
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
| Typ výrobku | Izolační sada |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 20 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 18.03 Kilogram |
| Objem | 654.265 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643713 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |