Příslušenství
14601058
LopatkaDEVItemp 3 KW
14601058
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka balení [mm] | 250 mm |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Wing DEVItemp 3 KW |
| Označení CE | No |
| Popis | LopatkaDEVItemp 3 KW |
| Popis produktu | Ventilátor 230-19]] TP1 A0-230-19 |
| Používá se pro výrobek | DEVItemp™ |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Příslušenství |
| Šířka balení [mm] | 250 mm |
| Typ výrobku | DEVItemp™ accessories |
| Uložení baterií | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výška balení [mm] | 35 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.1 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.099 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.188 Liter |
| EAN/UPC | 5703464008449 |