Danfoss logo
ETS 6 coil

Cívka elektronického expanzního ventilu, ETS 6

034G5180

null: 12, Používá se pro výrobek: ETS 6, Elektrický konektor: JST XHP-5, Délka kabelu [m]: 2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Cívka - odpor [Ohm]46.0 Ohm
Délka kabelu [m]2.000 m
Délka kabelu [palce]78.70 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický konektorJST XHP-5
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP66
Izolace - třídaE
Kompatibilní regulátor DanfossEIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316
Material DescriptionETS 6 Coil for elec exp valve I/60
Množství na formát balení60 pc
Nabídka dílů- názevETS 6
Název produktuCívka elektronického expanzního ventilu
Ochranná trubice - délka [mm]1900.0 mm
Používá se pro výrobekETS 6
Příslušenství produktuElectric valve accessories
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Proudový rozsah [A]0.26 A
SchváleníCQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL
SCIP dossier no.f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP dossier product nameElectric control valve coil(8)
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHTrixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W]3.0 W
Supply voltage [V] DC12.00 V
Totožný výrobek034G5185
Třída ULUL CLASS 105 (A)
Typ výrobkuETS 6
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.197 Kilogram
Čistá hmotnost0.11 Kilogram
Objem0.999 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428986601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm