Danfoss logo
ETS 5M Bi-polar coil for EEV

Cívka elektronického expanzního ventilu, ETS 5M

034G3868

Motor - typ: Bipolární, null: 12, Používá se pro výrobek: ETS 5M, Délka kabelu [m]: 4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Cívka - odpor [Ohm]50.0 Ohm
Délka kabelu [m]4.000 m
Délka kabelu [palce]157.48 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický konektorMC-RA3.5H04C-0001
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Izolace - třídaB
Kompatibilní regulátor DanfossEKE100
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 4.0m 4Pin I/24
Množství na formát balení24 pc
Motor - typBipolární
Nabídka dílů- názevETS 5METS 5TETS 5TETS 5ETS 5TETS 5M
Název produktuCívka elektronického expanzního ventilu
Vlastnosti
Hodnota
Ochranná trubice - délka [mm]3800.0 mm
Používá se pro výrobekETS 5METS 5T
Příslušenství produktuElectric valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Proudový rozsah [A]0.24 A
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W]2.8 W
Supply voltage [V] DC12.00 V
Typ výrobkuETS 5M
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.189 Kilogram
Čistá hmotnost0.16 Kilogram
Objem0.9 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255008842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm