Cívka elektronického expanzního ventilu, ETS 5M
034G3856
null: 12, Používá se pro výrobek: ETS 5M, Elektrický konektor: JST XHP-6, Délka kabelu [m]: 2.7
034G3856
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cívka - odpor [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Délka kabelu [m] | 2.700 m |
| Délka kabelu [palce] | 106.30 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický konektor | JST XHP-6 |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Izolace - třída | B |
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil 2.7m 6Pin M/20 |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Motor - typ | Uni-polar |
| Nabídka dílů- název | ETS 5METS 5T |
| Název produktu | Cívka elektronického expanzního ventilu |
| Ochranná trubice - délka [mm] | 2500.0 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | ETS 5METS 5T |
| Příslušenství produktu | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Proudový rozsah [A] | 0.24 A |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] | 2.8 W |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Typ výrobku | ETS 5M |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.147 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.125 Kilogram |
| Objem | 0.489 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |