Cívka elektronického expanzního ventilu, ETS 5M
034G3809
null: 21.1, Používá se pro výrobek: ETS 5M, Délka kabelu [m]: 0.11
034G3809
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cívka - odpor [Ohm] | 187.0 Ohm |
| Délka kabelu [m] | 0.110 m |
| Délka kabelu [palce] | 27.55 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický konektor | 05R-JWPF-HHLE-D |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Izolace - třída | B |
| Material Description | ETS 5M Coil for Elec. exp. valve I/60 |
| Množství na formát balení | 60 pc |
| Název produktu | Cívka elektronického expanzního ventilu |
| Používá se pro výrobek | ETS 5M |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Proudový rozsah [A] | 0.11 A |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [W] | 2.4 W |
| Supply voltage [V] DC | 21.10 V |
| Typ výrobku | ETS 5M |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 70 Gram |
| Čistá hmotnost | 50.8 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794852 |