Shut-off valve, SVA-S 25_148B6407, 148B5211, 148B5231

Uzavírací ventil, SVA-S 15, Ocel, Max. provozní tlak [psig]: 754

148B5233

Typ vstupního připojení: Trubkový svar, Typ výstupního připojení: Trubkový svar, Zařízení: Krytka

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barevný nátěrČervenohnědá
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R113R114R1150R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]5.700 gal/min
KategorieArt. 3, par. 3
Kv - hodnota [m³/h]4.900 m³/h
Material DescriptionSVA-S 15 SOC STR STOP VALVE CAP PS52
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevSVA-S / SVA-L
Název produktuUzavírací ventil
Označení CEYes
Popis produktuUzavírací ventil
Příslušenství produktuPříslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníEACLLC CDC TYSK
Vlastnosti
Hodnota
ServisovatelnýNáhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Směr prouduObousměrný průtok
Standard připojeníASME B 16.11
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ vstupního připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuSVA-S 15
Typ výstupního připojeníTrubkový svar
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Verze ventiluStandardní verze
Vstup - rozměr připojení [in]1/2 in
Vstup - rozměr připojení [mm]15.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]1/2 in
Výstup - rozměr připojení [mm]15.0 mm
ZařízeníKrytka
ZnačeníSVL Flexline
ZúženíStandard

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.3 Kilogram
Čistá hmotnost1.95 Kilogram
Objem4.081 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428467223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm