Danfoss logo
SSTC 40 bar 148B0933

Uzavírací ventil, SSTC 25

148B0962

Typ vstupního připojení: Trubkový svar, Vstup - rozměr připojení [in]: 1 palec, Typ výstupního připojení: Trubkový svar, Výstup - rozměr připojení [in]: 1 palec

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barevný nátěrŠedá
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R134aR22R404AR507AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSSTC 25 SOC STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL
Max. provozní tlak [bar]40.0 bar
Max. provozní tlak [psig]580 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuUzavírací ventil
Označení CENo
Popis produktuUzavírací ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
ServisovatelnýSTC spare parts
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 80
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ vstupního připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuSSTC 25
Typ výstupního připojeníTrubkový svar
Uložení bateriíNo
Vstup - rozměr připojení [in]1 palec
Vstup - rozměr připojení [mm]25.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]1 palec
Výstup - rozměr připojení [mm]25.0 mm
ZařízeníRuční kolo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.329 Kilogram
Čistá hmotnost1.194 Kilogram
Objem4.457 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255138310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm