Uzavírací ventil, SSTC 80
148B0942
Typ vstupního připojení: Tupý svar, Vstup - rozměr připojení [in]: 3 in, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Výstup - rozměr připojení [in]: 3 in
148B0942
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barevný nátěr | Šedá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR22R404AR507AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | SSTC 80 A STR STOP VALVE CAP PS40 |
| Max. provozní tlak [bar] | 40.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 580 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Uzavírací ventil |
| Označení CE | No |
| Popis produktu | Uzavírací ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzavírací a regulační ventily |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 150 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
| Servisovatelný | STC spare parts |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ vstupního připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | SSTC 80 |
| Typ výstupního připojení | Tupý svar |
| Uložení baterií | No |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 3 in |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 80.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 3 in |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 80.0 mm |
| Zařízení | Krytka |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 12.556 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 10.399 Kilogram |
| Objem | 30.092 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255138143 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |