SSTC 40 bar

Uzavírací ventil, SSTC 100

148B0922

Typ vstupního připojení: Tupý svar, Vstup - rozměr připojení [in]: 4 in, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Výstup - rozměr připojení [in]: 4 in

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barevný nátěrŠedá
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R134aR22R404AR507AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSSTC 100 A ANG STOP VALVE CAP PS40
Max. provozní tlak [bar]40.0 bar
Max. provozní tlak [psig]580 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuUzavírací ventil
Označení CENo
Popis produktuUzavírací ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
ServisovatelnýSTC spare parts
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrRohový
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 40
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ vstupního připojeníTupý svar
Typ výrobkuSSTC 100
Typ výstupního připojeníTupý svar
Uložení bateriíNo
Vstup - rozměr připojení [in]4 in
Vstup - rozměr připojení [mm]100.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]4 in
Výstup - rozměr připojení [mm]100.0 mm
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost18.295 Kilogram
Čistá hmotnost14.8 Kilogram
Objem56.025 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255138389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm