Funkční modul, SVA-S 50, Max. provozní tlak [bar]: 52, Ruční kolo
148B5729
Zařízení: Ruční kolo, Používá se pro výrobek: SVA-S 50
148B5729
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R113R114R1150R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | FIA 15 D ANG FILTER HOUSING |
| Max. provozní tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Nabídka dílů- název | SVA-S / SVA-L |
| Název produktu | Funkční modul |
| Označení typu | Vrch, kompletní |
| Používá se pro výrobek | SVA-S 50 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství ohebného vedení SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzavírací a regulační ventily |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 150 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -60 °C |
| Schválení | CE |
| Servisovatelný | Náhradní díly SVL Flexline |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ výrobku | SVA-S 50 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Zařízení | Ruční kolo |
| Značení | SVL Flexline |
| Zúžení | Standard |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 4.108 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.519 Kilogram |
| Objem | 12.933 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428486101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |