BCI 2
047B010266
Označení typu: BCI 2, Používá se pro výrobek: MOTOR STARTER 6-30A, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 18
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro ventily
047B010266
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP55 |
| Material Description | BCI 2 Enclosure Box |
| Množství na formát balení | 18 pc |
| Název produktu | Enclosure |
| Označení typu | BCI 2 |
| Popis produktu | Krytí |
| Používá se pro výrobek | MOTOR STARTER 6-30A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Contactor/motorstarter access |
| Schválení | LLC CDC TYSK |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Tlačítka | Start-stop/reset |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.398 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.378 Kilogram |
| Objem | 2.172 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045211 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |