Ručně ovládaný regulační ventil, REG-SA 25, Ocel
148B5414
Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Trubkový svar, Typ výstupního připojení: Trubkový svar, Kv - hodnota [m³/h]: 7, Max. provozní tlak [bar]: 52
148B5414
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barevný nátěr | Červenohnědá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 8.120 gal/min |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kv - hodnota [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Material Description | REG-SA 25 SOC STR VALVE CAP PS52 |
| Materiál přípojek | Ocel |
| Materiál těla | Ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Nabídka dílů- název | REG-SA / REG-SB |
| Název produktu | Ručně ovládaný regulační ventil |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Ruční regulační ventil |
| Příslušenství produktu | Příslušenství ohebného vedení SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzavírací a regulační ventily |
| Průtočná plocha [mm2] | 178.0 mm² |
| Průtočná plocha[in2] | 0.275 in² |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 150 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -60 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CRNEACLLC CDC TYSK |
| Servisovatelný | Náhradní díly SVL Flexline |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 12 |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | ASME B 16.11 |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ vstupního připojení | Trubkový svar |
| Typ výrobku | REG-SA 25 |
| Typ výstupního připojení | Trubkový svar |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Verze ventilu | Standardní verze |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 1 palec |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 25.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 1 palec |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 25.0 mm |
| Zařízení | Krytka |
| Značení | SVL Flexline |
| Zúžení | Standard |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 4.99 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.884 Kilogram |
| Objem | 7.603 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428474238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |