Danfoss logo
Hand operated regulating valve, REG 15_148G3239, 148G3578, 148G3257

Ručně ovládaný regulační ventil, REG-SB 15, Ocel

148B5205

Výstup - rozměr připojení [mm]: 15, Vstup - rozměr připojení [mm]: 15, Typ vstupního připojení: Trubkový svar, Typ výstupního připojení: Trubkový svar, Kv - hodnota [m³/h]: 5, Max. provozní tlak [bar]: 52

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barevný nátěrČervenohnědá
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]5.800 gal/min
KategorieArt. 4, par. 3
Kv - hodnota [m³/h]5.000 m³/h
Material DescriptionREG-SB 15 SOC ANG VALVE CAP PS52
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevREG-SA / REG-SB
Název produktuRučně ovládaný regulační ventil
Označení CEYes
Popis produktuRuční regulační ventil
Příslušenství produktuPříslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
Průtočná plocha [mm2]115.0 mm²
Průtočná plocha[in2]0.178 in²
Rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCRNEACLLC CDC TYSK
ServisovatelnýNáhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny12
SměrRohový
Standard připojeníASME B 16.11
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ vstupního připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuREG-SB 15
Typ výstupního připojeníTrubkový svar
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Verze ventiluStandardní verze
Vstup - rozměr připojení [in]1/2 in
Vstup - rozměr připojení [mm]15.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]1/2 in
Výstup - rozměr připojení [mm]15.0 mm
ZařízeníKrytka
ZnačeníSVL Flexline
ZúženíStandard

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.932 Kilogram
Čistá hmotnost1.72 Kilogram
Objem4.037 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428473682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm