Elektrický expanzní ventil, ETS 24C
034G7912
Aplikace bez oleje; PVE, Teplota chladiva[ºC] [Max]: 95, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 203, Velikost přípojky [mm]: 22, Výstup - rozměr [mm]: 22
034G7912
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| ATEX Prodejní text | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Celkem kroků | 600 (plné kroky) |
| Celková přenosová rychlost [s] [Max] | 6.0 s |
| Celková přenosová rychlost[s] [Min] | 3.0 s |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladiva bez obsahu oleje | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Chladiva schválená UL | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Chladivo (Chladiva) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | M12 |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
| Fáze - proud (RMS) [mA] | 600 mA |
| Fáze- proud (nejvyšší) [mA] | 800 mA |
| Fáze-induktance [µH] | 14000 μH |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Hladinoznak | Ne |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Jmenovitý výkon 134a [kW] | 111.00 kW |
| Jmenovitý výkon 134a [TR] | 31.90 TR |
| Jmenovitý výkon kond., poznámka | Otevřený plný zdvih, normální průtok |
| Jmenovitý výkon podmínky [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Jmenovitý výkon podmínky [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Jmenovitý výkon R22 [kW] | 141.00 kW |
| Jmenovitý výkon R22 [TR] | 40.10 TR |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] | 105.00 kW |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] | 49.20 TR |
| Jmenovitý výkon R407C [kW] | 155.00 kW |
| Jmenovitý výkon R407C [TR] | 44.50 TR |
| Jmenovitý výkon R410A [kW] | 170.00 kW |
| Jmenovitý výkon R410A [TR] | 49.20 TR |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez olejeABMOPAGPAOPOEPVE |
| Kompatibilní regulátor Danfoss | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Krokový režim | 2-fázový plný krokPoloviční krokMikro-krok (doporučeno) |
| Kv - hodnota [m³/h] | 1.300 m³/h |
| Material Description | ETS 24C Electric exp valve I/12 |
| Materiál přípojek | Bimetal: Ocel/měď |
| Materiál těla | Nerezová ocel |
| Max celk. spotřeba energie, napětí [W] | 7.2 W |
| Max celk. spotřeba energie, proud [W] | 7.2 W |
| Max povolený provozní cyklus [%] | 100 % RH |
| Max. provozní tlak [bar] | 50.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 725 psig |
| MaxOPD - zpětný [bar] | 40 bar |
| MaxOPD - zpětný [psi] | 580.0 psi |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| MaxOPD [bar] | 40.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 580.0 psi |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Motor - typ | Bipolární |
| Možnost manuálního provozu | Servisní ovladač AST-G |
| Název produktu | Elektrický expanzní ventil |
| Odpor [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Označení CE | Yes |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 piny |
| Příslušenství produktu | Příslušenství krokového ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Provozní proud max. [A] | 0.80 A |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| SCIP dossier no. | 1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209 |
| SCIP dossier product name | ETS 12C-100C |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Přímý |
| Směr proudu | Obousměrný průtok |
| Teplota chladiva [ºF] [Max] | 203 °F |
| Teplota chladiva [ºF] [Min] | -40 °F |
| Teplota chladiva[ºC] [Max] | 95 °C |
| Teplota chladiva[ºC] [Min] | -40 °C |
| Totožný výrobek | 034G7902 |
| Typ vstupního připojení | Pájení ODF |
| Typ výrobku | ETS 24C |
| Typ výstupního připojení | Pájení ODF |
| Ukazatel směru proudu | Laserem gravírovanáobousměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 22.00 mm |
| Velikost přípojky [palce] | 7/8 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 7/8 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstup - rozměr [mm] | 22.00 mm |
| Vyvážená zdířka [Ano/Ne] | Ano |
| Značení | Colibri |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.375 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.296 Kilogram |
| Objem | 1.926 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428539364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |