Danfoss logo
ETS 12C ETS 24C electric expansion valve

Elektrický expanzní ventil, ETS 24C

034G7901

Aplikace bez oleje; PVE, Teplota chladiva[ºC] [Max]: 95, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 203, Velikost přípojky [mm]: 16, Výstup - rozměr [mm]: 16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ATEX Prodejní textII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Celkem kroků600 (plné kroky)
Celková přenosová rychlost [s] [Max]6.0 s
Celková přenosová rychlost[s] [Min]3.0 s
China RoHS exemption clause7.3
Chladiva bez obsahu olejeR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Chladiva schválená ULR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníM12
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Fáze - proud (RMS) [mA]600 mA
Fáze- proud (nejvyšší) [mA]800 mA
Fáze-induktance [µH]14000 μH
Formát baleníMulti balení
HladinoznakNe
Hodnoceníkrytí IPIP67
Jmenovitý výkon 134a [kW]89.30 kW
Jmenovitý výkon 134a [TR]25.70 TR
Jmenovitý výkon kond., poznámkaOtevřený plný zdvih, normální průtok
Jmenovitý výkon podmínky [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Jmenovitý výkon R22 [kW]141.00 kW
Jmenovitý výkon R22 [TR]40.10 TR
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW]85.10 kW
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR]39.70 TR
Jmenovitý výkon R407C [kW]125.00 kW
Jmenovitý výkon R407C [TR]35.90 TR
Jmenovitý výkon R410A [kW]138.00 kW
Jmenovitý výkon R410A [TR]39.70 TR
KategorieArt. 4, par. 3
Kompatibilita mazivAplikace bez olejeABMOPAGPAOPOEPVE
Kompatibilní regulátor DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Krokový režim2-fázový plný krokPoloviční krokMikro-krok (doporučeno)
Kv - hodnota [m³/h]1.300 m³/h
Material DescriptionETS 24C Electric exp valve
Materiál přípojekBimetal: Ocel/měď
Materiál tělaNerezová ocel
Max celk. spotřeba energie, napětí [W]7.2 W
Max celk. spotřeba energie, proud [W]7.2 W
Max povolený provozní cyklus [%]100 % RH
Max. provozní tlak [bar]50.0 bar
Max. provozní tlak [psig]725 psig
MaxOPD - zpětný [bar]40 bar
Vlastnosti
Hodnota
MaxOPD - zpětný [psi]580.0 psi
MaxOPD [bar]40.0 bar
MaxOPD [psi]580.0 psi
Množství na formát balení12 pc
Motor - typBipolární
Možnost manuálního provozuServisní ovladač AST-G
Název produktuElektrický expanzní ventil
Odpor [kOhm]0.0 kOhm
Označení CEYes
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Příslušenství produktuPříslušenství krokového ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Provozní proud max. [A]0.80 A
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
SCIP dossier no.1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209
SCIP dossier product nameETS 12C-100C
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Směr prouduObousměrný průtok
Teplota chladiva [ºF] [Max]203 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-40 °F
Teplota chladiva[ºC] [Max]95 °C
Teplota chladiva[ºC] [Min]-40 °C
Typ vstupního připojeníPájení ODF
Typ výrobkuETS 24C
Typ výstupního připojeníPájení ODF
Ukazatel směru prouduLaserem gravírovanáobousměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]16.00 mm
Velikost přípojky [palce]5/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]5/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstup - rozměr [mm]16.00 mm
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ano
ZnačeníColibri

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.4 Kilogram
Čistá hmotnost0.308 Kilogram
Objem1.651 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428908597
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm