Elektrický expanzní ventil, ETS 6 - 40
034G5065
Teplota chladiva[ºC] [Max]: 70, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 158, Velikost přípojky [mm]: 7.94, Výstup - rozměr [mm]: 7.94
034G5065
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celkem kroků | 480 (poloviční kroky) |
| Celková přenosová rychlost [s] [Max] | 16.0 s |
| Celková přenosová rychlost[s] [Min] | 6.0 s |
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladiva schválená UL | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Jmenovitý výkon 134a [kW] | 30.60 kW |
| Jmenovitý výkon 134a [TR] | 8.70 TR |
| Jmenovitý výkon podmínky [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| Jmenovitý výkon podmínky [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Jmenovitý výkon R22 [kW] | 39.10 kW |
| Jmenovitý výkon R22 [TR] | 11.12 TR |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] | 27.60 kW |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] | 7.85 TR |
| Jmenovitý výkon R407C [kW] | 40.20 kW |
| Jmenovitý výkon R407C [TR] | 11.43 TR |
| Jmenovitý výkon R410A [kW] | 46.00 kW |
| Jmenovitý výkon R410A [TR] | 13.08 TR |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kompatibilita maziv | MOPOE |
| Kompatibilní regulátor Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Krokový režim | 2-fázový plný krokPoloviční krok (doporučeno)Mikro-krok |
| Material Description | ETS 6 - 40 Electric exp valve |
| Materiál přípojek | Měď |
| Max. provozní tlak [bar] | 47.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 681 psig |
| MaxOPD [bar] | 21.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 305 psig |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| MOPD [bar/psi] | 21 bar |
| Motor - typ | Krokový motor s permanentním magnetem |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Možnost manuálního provozu | Servisní ovladač AST-GETS 6 Manuální cívka |
| Nabídka dílů- název | ETS 6 |
| Název produktu | Elektrický expanzní ventil |
| Označení CE | Yes |
| Příslušenství produktu | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -22 °F |
| Schválení | CECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 2 |
| Směr | Rohový |
| Směr proudu | Obousměrný průtok |
| Teplota chladiva [ºF] [Max] | 158 °F |
| Teplota chladiva [ºF] [Min] | -22 °F |
| Teplota chladiva[ºC] [Max] | 70 °C |
| Teplota chladiva[ºC] [Min] | -30 °C |
| Totožný výrobek | 034G5060 |
| Typ připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | ETS 6 - 40 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 7.94 mm |
| Velikost přípojky [palce] | 5/16 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 5/16 in |
| Velikosttrysky [mm] | 4.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr [mm] | 7.94 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.078 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.05 Kilogram |
| Objem | 0.487 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825481 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |