Danfoss logo
ETS 6

Elektrický expanzní ventil, ETS 6 - 30

034G5040

Teplota chladiva[ºC] [Max]: 70, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 158, Velikost přípojky [mm]: 7.94, Výstup - rozměr [mm]: 7.94

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celkem kroků480 (poloviční kroky)
Celková přenosová rychlost [s] [Max]16.0 s
Celková přenosová rychlost[s] [Min]6.0 s
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Chladiva schválená ULR134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A
Chladivo (Chladiva)R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Jmenovitý výkon 134a [kW]20.90 kW
Jmenovitý výkon 134a [TR]5.94 TR
Jmenovitý výkon podmínky [IMP]Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF
Jmenovitý výkon podmínky [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Jmenovitý výkon R22 [kW]26.80 kW
Jmenovitý výkon R22 [TR]7.62 TR
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW]18.90 kW
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR]5.37 TR
Jmenovitý výkon R407C [kW]27.50 kW
Jmenovitý výkon R407C [TR]7.82 TR
Jmenovitý výkon R410A [kW]31.50 kW
Jmenovitý výkon R410A [TR]8.96 TR
KategorieArt. 4, par. 3
Kompatibilita mazivMOPOE
Kompatibilní regulátor DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Krokový režim2-fázový plný krokPoloviční krok (doporučeno)Mikro-krok
Material DescriptionETS 6 - 30 Electric exp valve I/100
Materiál přípojekMěď
Max. provozní tlak [bar]47.0 bar
Max. provozní tlak [psig]681 psig
MaxOPD [bar]28.0 bar
MaxOPD [psig]406 psig
Množství na formát balení100 pc
MOPD [bar/psi]28 bar
Motor - typKrokový motor s permanentním magnetem
Vlastnosti
Hodnota
Možnost manuálního provozuServisní ovladač AST-GETS 6 Manuální cívka
Nabídka dílů- názevETS 6
Název produktuElektrický expanzní ventil
Označení CEYes
Příslušenství produktuElectric valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
SchváleníCECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
SměrRohový
Směr prouduObousměrný průtok
Teplota chladiva [ºF] [Max]158 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-22 °F
Teplota chladiva[ºC] [Max]70 °C
Teplota chladiva[ºC] [Min]-30 °C
Totožný výrobek034G5045
Typ připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuETS 6 - 30
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]7.94 mm
Velikost přípojky [palce]5/16 in
Velikost výstupní přípojky [palce]5/16 in
Velikosttrysky [mm]3.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr [mm]7.94 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.058 Kilogram
Čistá hmotnost0.05 Kilogram
Objem0.205 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428444101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm