Elektrický expanzní ventil, ETS 5T14L
034G6805
Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Typ připojení: Pájení, ODM, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 40
034G6805
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celkem kroků | 480 (poloviční kroky) |
| Certifikace UL | No |
| Charakteristika průtoku | Lineární |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Impulzy otevření ventilu při normálním průtoku | 55 ± 16 steps |
| Impulzy otevření ventilu při zpětném průtoku | 55 ± 16 steps |
| Jmenovitý výkon podmínky [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Jmenovitý výkon R744 [kW] | 13.73 kW |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kompatibilita maziv | PAGPOE |
| Kompatibilní regulátor Danfoss | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Krokový režim | Buzení 1–2 (poloviční krok)Buzení 2–2 (poloviční krok) |
| Material Description | ETS 5T14L Elec. exp.valve L 516x516 I/40 |
| Materiál přípojek | Cu-plated SS |
| Max. netěsnost [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Max. provozní tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 2030 psig |
| MaxOPD - zpětný [bar] | 120 bar |
| MaxOPD - zpětný [psi] | 1740.0 psi |
| MaxOPD [bar] | 120.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1740 psig |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Model - nast. Styl | L |
| Motor - typ | Krokový motor s permanentním magnetem |
| Možnost manuálního provozu | Servisní ovladač AST-GManuální cívka |
| Nabídka dílů- název | ETS 5T |
| Název produktu | Elektrický expanzní ventil |
| Označení CE | No |
| Příslušenství produktu | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rated capacity R744 [TR] | 3.9 TR |
| Relativní vlhkost (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Relativní vlhkost (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 80 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 176 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skladování - teplotní rozsah [°C] [Max] | 65 °C |
| Skladování - teplotní rozsah [°C] [Min] | -30 °C |
| Skladování - teplotní rozsah [°F] [Max] | 149 °F |
| Skladování - teplotní rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Skupina kapaliny | 2 |
| Směr proudu | Obousměrný průtok |
| Teplota chladiva [ºF] [Max] | 176 °F |
| Teplota chladiva [ºF] [Min] | -40 °F |
| Teplota chladiva[ºC] [Max] | 80 °C |
| Teplota chladiva[ºC] [Min] | -40 °C |
| Totožný výrobek | 034G6855 |
| Typ připojení | Pájení, ODM |
| Typ vstupního připojení | Solder ODM |
| Typ výrobku | ETS 5T14L |
| Typ výstupního připojení | Solder ODM |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost přípojky [mm] | 7.94 mm |
| Velikost přípojky [palce] | 5/16 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 5/16 in |
| Velikosttrysky [mm] | 1.40 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr [mm] | 7.94 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.055 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.038 Kilogram |
| Objem | 0.3 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255036036 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |