Elektrický expanzní ventil, ETS 5M40S
034G6557
PVE, Teplota chladiva[ºC] [Max]: 70, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 158, Velikost přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/2 in
034G6557
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celkem kroků | 480 (poloviční kroky) |
| Charakteristika průtoku | Lineární |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Impulzy otevření ventilu při normálním průtoku | 55 ± 16 steps |
| Impulzy otevření ventilu při zpětném průtoku | 55 ± 16 steps |
| Jmenovitý výkon podmínky [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Jmenovitý výkon R410A [kW] | 41.00 kW |
| Jmenovitý výkon R410A [TR] | 11.66 TR |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kompatibilita maziv | MOPAGPOEPVE |
| Kompatibilní regulátor Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Krokový režim | Buzení 1–2 (poloviční krok)Buzení 2–2 (poloviční krok) |
| Material Description | ETS 5M40S Elec. exp. valve L 12x12 ODM |
| Materiál přípojek | Cu-plated SS |
| Max. netěsnost [cm³/min] | 500 cm³/min |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 710 psig |
| MaxOPD - zpětný [bar] | 42 bar |
| MaxOPD - zpětný [psi] | 609.0 psi |
| MaxOPD [bar] | 42.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 609 psig |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Model - nast. Styl | L |
| Motor - typ | Krokový motor s permanentním magnetem |
| Možnost manuálního provozu | Servisní ovladač AST-GManuální cívka |
| Nabídka dílů- název | ETS 5M |
| Název produktu | Elektrický expanzní ventil |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Relativní vlhkost (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Relativní vlhkost (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -22 °F |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skladování - teplotní rozsah [°C] [Max] | 70 °C |
| Skladování - teplotní rozsah [°C] [Min] | -30 °C |
| Skladování - teplotní rozsah [°F] [Max] | 158 °F |
| Skladování - teplotní rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Směr proudu | Obousměrný průtok |
| Teplota chladiva [ºF] [Max] | 158 °F |
| Teplota chladiva [ºF] [Min] | -22 °F |
| Teplota chladiva[ºC] [Max] | 70 °C |
| Teplota chladiva[ºC] [Min] | -30 °C |
| Typ připojení | Pájení, ODM |
| Typ výrobku | ETS 5M40S |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [palce] | 1/2 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 1/2 in |
| Velikosttrysky [mm] | 4.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.056 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.039 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715255007319 |