Danfoss logo
WEB034G6410

Elektrický expanzní ventil, ETS 5M08L

034G6427

Teplota chladiva[ºC] [Max]: 80, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 176, Velikost přípojky [mm]: 7.94, Výstup - rozměr [mm]: 7.94

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celkem kroků480 (poloviční kroky)
Charakteristika průtokuLineární
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Impulzy otevření ventilu při normálním průtoku55 ± 16 steps
Impulzy otevření ventilu při zpětném průtoku<=71 Steps
Jmenovitý výkon podmínky [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Jmenovitý výkon R410A [kW]1.80 kW
Jmenovitý výkon R410A [TR]0.51 TR
KategorieArt. 4, par. 3
Kompatibilita mazivPOE
Kompatibilní regulátor DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Krokový režimBuzení 1–2 (poloviční krok)Buzení 2–2 (poloviční krok)
Material DescriptionETS 5M08L Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Materiál přípojekCu-plated SS
Max. netěsnost [cm³/min]150 cm³/min
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
MaxOPD - zpětný [bar]42 bar
MaxOPD - zpětný [psi]651.0 psi
MaxOPD [bar]42.0 bar
MaxOPD [psig]609 psig
Množství na formát balení20 pc
Model - nast. StylL
Motor - typKrokový motor s permanentním magnetem
Možnost manuálního provozuServisní ovladač AST-GManuální cívka
Nabídka dílů- názevETS 5M
Název produktuElektrický expanzní ventil
Příslušenství produktuElectric valve accessories
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Relativní vlhkost (RH) [%] [Max]95 % RH
Relativní vlhkost (RH) [%] [Min]0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Max]70 °C
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Min]-30 °C
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Max]158 °F
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Min]-22 °F
Směr prouduObousměrný průtok
Teplota chladiva [ºF] [Max]176 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-22 °F
Teplota chladiva[ºC] [Max]80 °C
Teplota chladiva[ºC] [Min]-30 °C
Typ připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuETS 5M08L
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]7.94 mm
Velikost přípojky [palce]5/16 in
Velikost výstupní přípojky [palce]5/16 in
Velikosttrysky [mm]0.75 mm
Verze ventiluV2
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr [mm]7.94 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.054 Kilogram
Čistá hmotnost0.038 Kilogram
Objem0.251 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255103295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm