Elektrický expanzní ventil, ETS 5M10L
034G6423
PVE, Teplota chladiva[ºC] [Max]: 80, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 176, Velikost přípojky [mm]: 6.35, Výstup - rozměr [mm]: 6.35
034G6423
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celkem kroků | 480 (poloviční kroky) |
| Charakteristika průtoku | Lineární |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Impulzy otevření ventilu při normálním průtoku | 55 ± 16 steps |
| Impulzy otevření ventilu při zpětném průtoku | 15 ± 15 steps |
| Jmenovitý výkon 134a [kW] | 2.92 kW |
| Jmenovitý výkon 134a [TR] | 0.54 TR |
| Jmenovitý výkon podmínky [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Jmenovitý výkon R1234ze [kW] | 2.30 kW |
| Jmenovitý výkon R1234ze [TR] | 0.42 TR |
| Jmenovitý výkon R22 [kW] | 3.74 kW |
| Jmenovitý výkon R22 [TR] | 0.71 TR |
| Jmenovitý výkon R32 [kW] | 6.51 kW |
| Jmenovitý výkon R32 [TR] | 1.28 TR |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] | 2.80 kW |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] | 0.60 TR |
| Jmenovitý výkon R407C [kW] | 4.09 kW |
| Jmenovitý výkon R407C [TR] | 0.86 TR |
| Jmenovitý výkon R410A [kW] | 4.52 kW |
| Jmenovitý výkon R410A [TR] | 0.93 TR |
| Jmenovitý výkon R513A [kW] | 2.50 kW |
| Jmenovitý výkon R513A [TR] | 0.48 TR |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kompatibilita maziv | MOPAGPOEPVE |
| Kompatibilní regulátor Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Krokový režim | Buzení 1–2 (poloviční krok)Buzení 2–2 (poloviční krok) |
| Material Description | ETS 5M10L Elec. exp. valve L 14 x14 ODM |
| Materiál přípojek | Cu-plated SS |
| Max. netěsnost [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 711 psig |
| MaxOPD - zpětný [bar] | 35 bar |
| MaxOPD - zpětný [psi] | 508.0 psi |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 508 psig |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Model - nast. Styl | L |
| Motor - typ | Krokový motor s permanentním magnetem |
| Možnost manuálního provozu | Servisní ovladač AST-GManuální cívka |
| Nabídka dílů- název | ETS 5M |
| Název produktu | Elektrický expanzní ventil |
| Příslušenství produktu | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 2.18 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 0.42 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 3.96 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 0.78 TR |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rated capacity R407H [kW] | 4.54 kW |
| Rated capacity R407H [TR] | 0.95 TR |
| Rated capacity R448A [kW] | 3.94 kW |
| Rated capacity R448A [TR] | 0.84 TR |
| Rated capacity R449A [kW] | 3.85 kW |
| Rated capacity R449A [TR] | 0.82 TR |
| Rated capacity R449B [kW] | 3.91 kW |
| Rated capacity R449B [TR] | 0.83 TR |
| Rated capacity R452A [kW] | 3.03 kW |
| Rated capacity R452A [TR] | 0.66 TR |
| Rated capacity R452B [kW] | 5.16 kW |
| Rated capacity R452B [TR] | 1.05 TR |
| Rated capacity R454A [kW] | 3.99 kW |
| Rated capacity R454A [TR] | 0.86 TR |
| Rated capacity R454B [kW] | 5.22 kW |
| Rated capacity R454B [TR] | 1.06 TR |
| Rated capacity R454C [kW] | 3.48 kW |
| Rated capacity R454C [TR] | 0.76 TR |
| Rated capacity R455A [kW] | 3.88 kW |
| Rated capacity R455A [TR] | 0.89 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 2.24 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 0.41 TR |
| Relativní vlhkost (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Relativní vlhkost (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -22 °F |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skladování - teplotní rozsah [°C] [Max] | 70 °C |
| Skladování - teplotní rozsah [°C] [Min] | -30 °C |
| Skladování - teplotní rozsah [°F] [Max] | 158 °F |
| Skladování - teplotní rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Směr proudu | Obousměrný průtok |
| Teplota chladiva [ºF] [Max] | 176 °F |
| Teplota chladiva [ºF] [Min] | -22 °F |
| Teplota chladiva[ºC] [Max] | 80 °C |
| Teplota chladiva[ºC] [Min] | -30 °C |
| Typ připojení | Pájení, ODM |
| Typ výrobku | ETS 5M10L |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 6.35 mm |
| Velikost přípojky [palce] | 1/4 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 1/4 in |
| Velikosttrysky [mm] | 1.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr [mm] | 6.35 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.055 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.037 Kilogram |
| Objem | 0.253 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255093985 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |