Elektrický expanzní ventil, ETS 5M13L
034G6418
PVE, Teplota chladiva[ºC] [Max]: 80, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 176, Velikost přípojky [mm]: 7.94, Výstup - rozměr [mm]: 7.94
034G6418
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celkem kroků | 480 (poloviční kroky) |
| Charakteristika průtoku | Lineární |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Impulzy otevření ventilu při normálním průtoku | 55 ± 16 steps |
| Impulzy otevření ventilu při zpětném průtoku | 15 ± 15 steps |
| Jmenovitý výkon 134a [kW] | 5.76 kW |
| Jmenovitý výkon 134a [TR] | 1.64 TR |
| Jmenovitý výkon podmínky [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Jmenovitý výkon R1234ze [kW] | 4.19 kW |
| Jmenovitý výkon R1234ze [TR] | 1.19 TR |
| Jmenovitý výkon R22 [kW] | 7.50 kW |
| Jmenovitý výkon R22 [TR] | 2.13 TR |
| Jmenovitý výkon R32 [kW] | 13.07 kW |
| Jmenovitý výkon R32 [TR] | 3.72 TR |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] | 5.29 kW |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] | 1.50 TR |
| Jmenovitý výkon R407C [kW] | 7.91 kW |
| Jmenovitý výkon R407C [TR] | 2.25 TR |
| Jmenovitý výkon R410A [kW] | 8.85 kW |
| Jmenovitý výkon R410A [TR] | 2.52 TR |
| Jmenovitý výkon R513A [kW] | 4.86 kW |
| Jmenovitý výkon R513A [TR] | 1.38 TR |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kompatibilita maziv | MOPAGPOEPVE |
| Kompatibilní regulátor Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Krokový režim | Buzení 1–2 (poloviční krok)Buzení 2–2 (poloviční krok) |
| Material Description | ETS 5M13L Elec. exp. valve L 516x516 ODM |
| Materiál přípojek | Cu-plated SS |
| Max. netěsnost [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 710 psig |
| MaxOPD - zpětný [bar] | 42 bar |
| MaxOPD - zpětný [psi] | 508.0 psi |
| MaxOPD [bar] | 42.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 609 psig |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Model - nast. Styl | L |
| Motor - typ | Krokový motor s permanentním magnetem |
| Možnost manuálního provozu | Servisní ovladač AST-GManuální cívka |
| Nabídka dílů- název | ETS 5M |
| Název produktu | Elektrický expanzní ventil |
| Příslušenství produktu | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 4.20 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 1.19 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 7.83 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 2.23 TR |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rated capacity R407H [kW] | 8.83 kW |
| Rated capacity R407H [TR] | 2.51 TR |
| Rated capacity R448A [kW] | 7.55 kW |
| Rated capacity R448A [TR] | 2.15 TR |
| Rated capacity R449A [kW] | 7.38 kW |
| Rated capacity R449A [TR] | 2.10 TR |
| Rated capacity R449B [kW] | 7.50 kW |
| Rated capacity R449B [TR] | 2.13 TR |
| Rated capacity R452A [kW] | 5.67 kW |
| Rated capacity R452A [TR] | 1.61 TR |
| Rated capacity R452B [kW] | 10.18 kW |
| Rated capacity R452B [TR] | 2.89 TR |
| Rated capacity R454A [kW] | 7.64 kW |
| Rated capacity R454A [TR] | 2.17 TR |
| Rated capacity R454B [kW] | 10.30 kW |
| Rated capacity R454B [TR] | 2.93 TR |
| Rated capacity R454C [kW] | 6.60 kW |
| Rated capacity R454C [TR] | 1.88 TR |
| Rated capacity R455A [kW] | 7.27 kW |
| Rated capacity R455A [TR] | 2.07 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 4.06 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 1.15 TR |
| Relativní vlhkost (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Relativní vlhkost (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -22 °F |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skladování - teplotní rozsah [°C] [Max] | 70 °C |
| Skladování - teplotní rozsah [°C] [Min] | -30 °C |
| Skladování - teplotní rozsah [°F] [Max] | 158 °F |
| Skladování - teplotní rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Směr proudu | Obousměrný průtok |
| Teplota chladiva [ºF] [Max] | 176 °F |
| Teplota chladiva [ºF] [Min] | -22 °F |
| Teplota chladiva[ºC] [Max] | 80 °C |
| Teplota chladiva[ºC] [Min] | -30 °C |
| Typ připojení | Pájení, ODM |
| Typ výrobku | ETS 5M13L |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 7.94 mm |
| Velikost přípojky [palce] | 5/16 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 5/16 in |
| Velikosttrysky [mm] | 1.30 mm |
| Verze ventilu | V2 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr [mm] | 7.94 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.054 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.038 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5715255005049 |