Elektrický expanzní ventil, ETS 5M20L
034G6411
PVE, Teplota chladiva[ºC] [Max]: 80, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 176, Velikost přípojky [mm]: 7.94, Výstup - rozměr [mm]: 7.94
034G6411
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celkem kroků | 480 (poloviční kroky) |
| Charakteristika průtoku | Lineární |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Impulzy otevření ventilu při normálním průtoku | 55 ± 16 steps |
| Impulzy otevření ventilu při zpětném průtoku | 15 ± 15 steps |
| Jmenovitý výkon 134a [kW] | 10.45 kW |
| Jmenovitý výkon 134a [TR] | 2.97 TR |
| Jmenovitý výkon podmínky [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Jmenovitý výkon R1234ze [kW] | 7.81 kW |
| Jmenovitý výkon R1234ze [TR] | 2.22 TR |
| Jmenovitý výkon R22 [kW] | 13.90 kW |
| Jmenovitý výkon R22 [TR] | 3.95 TR |
| Jmenovitý výkon R32 [kW] | 24.36 kW |
| Jmenovitý výkon R32 [TR] | 6.93 TR |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] | 9.80 kW |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] | 2.79 TR |
| Jmenovitý výkon R407C [kW] | 14.52 kW |
| Jmenovitý výkon R407C [TR] | 4.13 TR |
| Jmenovitý výkon R410A [kW] | 16.50 kW |
| Jmenovitý výkon R410A [TR] | 4.69 TR |
| Jmenovitý výkon R513A [kW] | 8.86 kW |
| Jmenovitý výkon R513A [TR] | 2.52 TR |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kompatibilita maziv | MOPAGPOEPVE |
| Kompatibilní regulátor Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Krokový režim | Buzení 1–2 (poloviční krok)Buzení 2–2 (poloviční krok) |
| Material Description | ETS 5M20L Elec. exp. valve L 516x516 ODM |
| Materiál přípojek | Cu-plated SS |
| Max. netěsnost [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 710 psig |
| MaxOPD - zpětný [bar] | 35 bar |
| MaxOPD - zpětný [psi] | 508.0 psi |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 508 psig |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Model - nast. Styl | L |
| Motor - typ | Krokový motor s permanentním magnetem |
| Možnost manuálního provozu | Servisní ovladač AST-GManuální cívka |
| Nabídka dílů- název | ETS 5M |
| Název produktu | Elektrický expanzní ventil |
| Příslušenství produktu | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 7.65 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 2.18 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 14.44 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 4.11 TR |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rated capacity R407H [kW] | 16.22 kW |
| Rated capacity R407H [TR] | 4.61 TR |
| Rated capacity R448A [kW] | 13.91 kW |
| Rated capacity R448A [TR] | 3.96 TR |
| Rated capacity R449A [kW] | 13.60 kW |
| Rated capacity R449A [TR] | 3.87 TR |
| Rated capacity R449B [kW] | 13.82 kW |
| Rated capacity R449B [TR] | 3.93 TR |
| Rated capacity R452A [kW] | 10.48 kW |
| Rated capacity R452A [TR] | 2.98 TR |
| Rated capacity R452B [kW] | 18.91 kW |
| Rated capacity R452B [TR] | 5.38 TR |
| Rated capacity R454A [kW] | 14.10 kW |
| Rated capacity R454A [TR] | 4.01 TR |
| Rated capacity R454B [kW] | 19.14 kW |
| Rated capacity R454B [TR] | 5.44 TR |
| Rated capacity R454C [kW] | 12.10 kW |
| Rated capacity R454C [TR] | 3.44 TR |
| Rated capacity R455A [kW] | 13.35 kW |
| Rated capacity R455A [TR] | 3.80 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 7.57 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 2.15 TR |
| Relativní vlhkost (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Relativní vlhkost (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -22 °F |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skladování - teplotní rozsah [°C] [Max] | 70 °C |
| Skladování - teplotní rozsah [°C] [Min] | -30 °C |
| Skladování - teplotní rozsah [°F] [Max] | 158 °F |
| Skladování - teplotní rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Směr proudu | Obousměrný průtok |
| Teplota chladiva [ºF] [Max] | 176 °F |
| Teplota chladiva [ºF] [Min] | -22 °F |
| Teplota chladiva[ºC] [Max] | 80 °C |
| Teplota chladiva[ºC] [Min] | -30 °C |
| Totožný výrobek | 034G6410 |
| Typ připojení | Pájení, ODM |
| Typ výrobku | ETS 5M20L |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 7.94 mm |
| Velikost přípojky [palce] | 5/16 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 5/16 in |
| Velikosttrysky [mm] | 2.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr [mm] | 7.94 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.052 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.035 Kilogram |
| Objem | 0.251 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255004981 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |