Danfoss logo
ETS 5M/5T

Elektrický expanzní ventil, ETS 5M17L

034G6407

PVE, Teplota chladiva[ºC] [Max]: 80, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 176, Velikost přípojky [mm]: 6.35, Výstup - rozměr [mm]: 6.35

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celkem kroků480 (poloviční kroky)
Charakteristika průtokuLineární
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Impulzy otevření ventilu při normálním průtoku55 ± 16 steps
Impulzy otevření ventilu při zpětném průtoku15 ± 15 steps
Jmenovitý výkon 134a [kW]7.94 kW
Jmenovitý výkon 134a [TR]2.26 TR
Jmenovitý výkon podmínky [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Jmenovitý výkon R1234ze [kW]5.86 kW
Jmenovitý výkon R1234ze [TR]1.67 TR
Jmenovitý výkon R22 [kW]10.50 kW
Jmenovitý výkon R22 [TR]2.99 TR
Jmenovitý výkon R32 [kW]18.29 kW
Jmenovitý výkon R32 [TR]5.20 TR
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW]7.38 kW
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR]2.10 TR
Jmenovitý výkon R407C [kW]10.97 kW
Jmenovitý výkon R407C [TR]3.12 TR
Jmenovitý výkon R410A [kW]12.38 kW
Jmenovitý výkon R410A [TR]3.52 TR
Jmenovitý výkon R513A [kW]6.72 kW
Jmenovitý výkon R513A [TR]1.91 TR
KategorieArt. 4, par. 3
Kompatibilita mazivMOPAGPOEPVE
Kompatibilní regulátor DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Krokový režimBuzení 1–2 (poloviční krok)Buzení 2–2 (poloviční krok)
Material DescriptionETS 5M17L Elec. exp. valve L 14x14 ODM
Materiál přípojekCu-plated SS
Max. netěsnost [cm³/min]150 cm³/min
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]710 psig
MaxOPD - zpětný [bar]42 bar
MaxOPD - zpětný [psi]508.0 psi
MaxOPD [bar]42.0 bar
MaxOPD [psig]609 psig
Množství na formát balení20 pc
Model - nast. StylL
Motor - typKrokový motor s permanentním magnetem
Možnost manuálního provozuServisní ovladač AST-GManuální cívka
Nabídka dílů- názevETS 5M
Název produktuElektrický expanzní ventil
Příslušenství produktuElectric valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rated capacity R1234yf [kW]5.80 kW
Rated capacity R1234yf [TR]1.65 TR
Rated capacity R290 [kW]10.90 kW
Rated capacity R290 [TR]3.10 TR
Vlastnosti
Hodnota
Rated capacity R407H [kW]12.25 kW
Rated capacity R407H [TR]3.48 TR
Rated capacity R448A [kW]10.49 kW
Rated capacity R448A [TR]2.98 TR
Rated capacity R449A [kW]10.26 kW
Rated capacity R449A [TR]2.92 TR
Rated capacity R449B [kW]10.43 kW
Rated capacity R449B [TR]2.97 TR
Rated capacity R452A [kW]7.90 kW
Rated capacity R452A [TR]2.25 TR
Rated capacity R452B [kW]14.21 kW
Rated capacity R452B [TR]4.04 TR
Rated capacity R454A [kW]10.63 kW
Rated capacity R454A [TR]3.02 TR
Rated capacity R454B [kW]14.39 kW
Rated capacity R454B [TR]4.09 TR
Rated capacity R454C [kW]9.14 kW
Rated capacity R454C [TR]2.60 TR
Rated capacity R455A [kW]10.08 kW
Rated capacity R455A [TR]2.87 TR
Rated capacity R515B [kW]5.68 kW
Rated capacity R515B [TR]1.62 TR
Relativní vlhkost (RH) [%] [Max]95 % RH
Relativní vlhkost (RH) [%] [Min]0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Max]70 °C
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Min]-30 °C
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Max]158 °F
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Min]-22 °F
Směr prouduObousměrný průtok
Teplota chladiva [ºF] [Max]176 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-22 °F
Teplota chladiva[ºC] [Max]80 °C
Teplota chladiva[ºC] [Min]-30 °C
Typ připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuETS 5M17L
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]6.35 mm
Velikost přípojky [palce]1/4 in
Velikost výstupní přípojky [palce]1/4 in
Velikosttrysky [mm]1.65 mm
Verze ventiluV2
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr [mm]6.35 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.052 Kilogram
Čistá hmotnost0.035 Kilogram
Objem0.251 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255004899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm