Danfoss logo
ETS 5M/5T

Elektrický expanzní ventil, ETS 5M13L

034G6404

PVE, Teplota chladiva[ºC] [Max]: 80, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 176, Velikost přípojky [mm]: 6.35, Výstup - rozměr [mm]: 6.35

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celkem kroků480 (poloviční kroky)
Charakteristika průtokuLineární
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Impulzy otevření ventilu při normálním průtoku55 ± 16 steps
Impulzy otevření ventilu při zpětném průtoku15 ± 15 steps
Jmenovitý výkon 134a [kW]5.76 kW
Jmenovitý výkon 134a [TR]1.64 TR
Jmenovitý výkon podmínky [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Jmenovitý výkon R1234ze [kW]4.19 kW
Jmenovitý výkon R1234ze [TR]1.19 TR
Jmenovitý výkon R22 [kW]7.50 kW
Jmenovitý výkon R22 [TR]2.13 TR
Jmenovitý výkon R32 [kW]13.07 kW
Jmenovitý výkon R32 [TR]3.72 TR
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW]5.29 kW
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR]1.50 TR
Jmenovitý výkon R407C [kW]7.91 kW
Jmenovitý výkon R407C [TR]2.25 TR
Jmenovitý výkon R410A [kW]8.85 kW
Jmenovitý výkon R410A [TR]2.52 TR
Jmenovitý výkon R513A [kW]4.86 kW
Jmenovitý výkon R513A [TR]1.38 TR
KategorieArt. 4, par. 3
Kompatibilita mazivMOPAGPOEPVE
Kompatibilní regulátor DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Krokový režimBuzení 1–2 (poloviční krok)Buzení 2–2 (poloviční krok)
Material DescriptionETS 5M13L Elec. exp. valve L 14x14 ODM
Materiál přípojekCu-plated SS
Max. netěsnost [cm³/min]150 cm³/min
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]710 psig
MaxOPD - zpětný [bar]42 bar
MaxOPD - zpětný [psi]508.0 psi
MaxOPD [bar]42.0 bar
MaxOPD [psig]609 psig
Množství na formát balení20 pc
Model - nast. StylL
Motor - typKrokový motor s permanentním magnetem
Možnost manuálního provozuServisní ovladač AST-GManuální cívka
Nabídka dílů- názevETS 5M
Název produktuElektrický expanzní ventil
Příslušenství produktuElectric valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rated capacity R1234yf [kW]4.20 kW
Rated capacity R1234yf [TR]1.19 TR
Rated capacity R290 [kW]7.83 kW
Rated capacity R290 [TR]2.23 TR
Vlastnosti
Hodnota
Rated capacity R407H [kW]8.83 kW
Rated capacity R407H [TR]2.51 TR
Rated capacity R448A [kW]7.55 kW
Rated capacity R448A [TR]2.15 TR
Rated capacity R449A [kW]7.38 kW
Rated capacity R449A [TR]2.10 TR
Rated capacity R449B [kW]7.50 kW
Rated capacity R449B [TR]2.13 TR
Rated capacity R452A [kW]5.67 kW
Rated capacity R452A [TR]1.61 TR
Rated capacity R452B [kW]10.18 kW
Rated capacity R452B [TR]2.89 TR
Rated capacity R454A [kW]7.64 kW
Rated capacity R454A [TR]2.17 TR
Rated capacity R454B [kW]10.30 kW
Rated capacity R454B [TR]2.93 TR
Rated capacity R454C [kW]6.60 kW
Rated capacity R454C [TR]1.88 TR
Rated capacity R455A [kW]7.27 kW
Rated capacity R455A [TR]2.07 TR
Rated capacity R515B [kW]4.06 kW
Rated capacity R515B [TR]1.15 TR
Relativní vlhkost (RH) [%] [Max]95 % RH
Relativní vlhkost (RH) [%] [Min]0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Max]70 °C
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Min]-30 °C
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Max]158 °F
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Min]-22 °F
Směr prouduObousměrný průtok
Teplota chladiva [ºF] [Max]176 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-22 °F
Teplota chladiva[ºC] [Max]80 °C
Teplota chladiva[ºC] [Min]-30 °C
Typ připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuETS 5M13L
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]6.35 mm
Velikost přípojky [palce]1/4 in
Velikost výstupní přípojky [palce]1/4 in
Velikosttrysky [mm]1.30 mm
Verze ventiluV2
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr [mm]6.35 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.052 Kilogram
Čistá hmotnost0.035 Kilogram
Objem0.251 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255004837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm