Danfoss logo
Electric Expansion Valve ETS 175L and ETS 250L

Elektrický expanzní ventil, ETS 250L

034G3707

PVE, Teplota chladiva[ºC] [Max]: 140, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 284

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celkem kroků3810 (plné kroky)
Charakteristika průtokuS-shape
China RoHS exemption clause7.3
Chladiva schválená ULR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníM12
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Fáze - proud (RMS) [mA]200 mA
Fáze- proud (nejvyšší) [mA]283 mA
Fáze-induktance [µH]85000 μH
Formát baleníJednotlivé balení
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
HladinoznakAno
Hodnoceníkrytí IPIP67
Hodnota Cv [gal/min]16.100 gal/min
Jmenovitý výkon 134a [kW]724.00 kW
Jmenovitý výkon 134a [TR]206.00 TR
Jmenovitý výkon kond., poznámkaOtevřený plný zdvih, normální průtok
Jmenovitý výkon podmínky [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Jmenovitý výkon R513A [kW]622.00 kW
Jmenovitý výkon R513A [TR]179.00 TR
KategorieI
Kompatibilita mazivABMOPAGPAOPOEPVE
Kompatibilní regulátor DanfossAK-XM 208CEKEEKFMCX
Krokový režim2-fázový plný krok
Kv - hodnota [m³/h]13.900 m³/h
Material DescriptionETS 250L Electric exp valve
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaMosaz
Max celk. spotřeba energie, napětí [W]5.5 W
Max celk. spotřeba energie, proud [W]4.2 W
Max povolený provozní cyklus [%]50 % RH
Max. provozní tlak [bar]37.0 bar
Max. provozní tlak [psig]536 psig
MaxOPD [bar]26.0 bar
MaxOPD [psi]377.0 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]17 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]247 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]12 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]174 psi
Množství na formát balení1 pc
Vlastnosti
Hodnota
Motor - typBipolární
Možnost manuálního provozuServisní ovladač AST-G
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Název produktuElektrický expanzní ventil
Odpor [kOhm]0.1 kOhm
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Příslušenství produktuPříslušenství krokového ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Provozní proud max. [A]0.40 A
Rated capacity R1234ze [kW]567.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]163.00 TR
Rated capacity R515B [kW]551.00 kW
Rated capacity R515B [TR]158.00 TR
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
SCIP dossier no.082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
SCIP dossier product nameETS 175L-500L
ServisovatelnýNáhradní díly krokového ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny2
SměrPřímý
Směr prouduObousměrný průtok
Teplota chladiva [ºF] [Max]284 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-4 °F
Teplota chladiva[ºC] [Max]140 °C
Teplota chladiva[ºC] [Min]-20 °C
Typ vstupního připojeníPájení ODF
Typ výrobkuETS 250L
Typ výstupního připojeníPájení ODF
Ukazatel směru prouduArrow embossed
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]1 5/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]1 5/8 in
Voltage [V] DC12.0 V
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ano

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.031 Kilogram
Čistá hmotnost1.911 Kilogram
Objem6.248 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255138624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm