Danfoss logo
ETS 12.5 and KVS 15 valves

Elektrický expanzní ventil, ETS 25

034G4219

PVE, Teplota chladiva[ºC] [Max]: 65, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 150, Velikost přípojky [mm]: 22, Výstup - rozměr [mm]: 22, Velikost přípojky [palce]: 7/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 7/8 in

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celkem kroků2625 (plné kroky)
Celková přenosová rychlost [s] [Max]17.0 s
Celková přenosová rychlost[s] [Min]8.5 s
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.3
Chladiva schválená ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Chladivo (Chladiva)R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníM12
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Fáze - proud (RMS) [mA]100 mA
Fáze- proud (nejvyšší) [mA]141 mA
Fáze-induktance [µH]85000 μH
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Jmenovitý výkon 134a [kW]93.00 kW
Jmenovitý výkon 134a [TR]27.00 TR
Jmenovitý výkon kond., poznámkaOtevřený plný zdvih, normální průtok
Jmenovitý výkon podmínky [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Jmenovitý výkon R22 [kW]117.00 kW
Jmenovitý výkon R22 [TR]34.00 TR
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW]88.00 kW
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR]25.00 TR
Jmenovitý výkon R407C [kW]129.00 kW
Jmenovitý výkon R407C [TR]37.00 TR
Jmenovitý výkon R410A [kW]144.00 kW
Jmenovitý výkon R410A [TR]41.00 TR
KategorieI
Kompatibilita mazivABMOPAGPAOPOEPVE
Kompatibilní regulátor DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Krokový režim2-fázový plný krok
Material DescriptionETS 25 Electric exp valve
Materiál přípojekMěď
Max celk. spotřeba energie, napětí [W]5.5 W
Max celk. spotřeba energie, proud [W]1.3 W
Max povolený provozní cyklus [%]100 % RH
Max. provozní tlak [bar]45.5 bar
Max. provozní tlak [psig]660 psig
MaxOPD - zpětný [bar]33 bar
MaxOPD - zpětný [psi]478.6 psi
MaxOPD [bar]33.0 bar
Vlastnosti
Hodnota
MaxOPD [psi]478.6 psi
Množství na formát balení6 pc
Motor - typBipolární
Možnost manuálního provozuServisní ovladač AST-G
Napětí [V] DC [Max]13.8 V
Napětí [V] DC [Min]11.5 V
Název produktuElektrický expanzní ventil
Odpor [kOhm]0.1 kOhm
Označení CEYes
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Příslušenství produktuPříslušenství krokového ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]140 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
SCIP dossier no.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP dossier product nameETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
ServisovatelnýNáhradní díly krokového ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny2
SměrPřímý
Směr prouduObousměrný průtok
Teplota chladiva [ºF] [Max]150 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-40 °F
Teplota chladiva[ºC] [Max]65 °C
Teplota chladiva[ºC] [Min]-40 °C
Typ vstupního připojeníPájení ODF
Typ výrobkuETS 25
Typ výstupního připojeníPájení ODF
Ukazatel směru prouduVyražená obousměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]22.00 mm
Velikost přípojky [palce]7/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]7/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstup - rozměr [mm]22.00 mm
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ne

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.07 Kilogram
Čistá hmotnost0.911 Kilogram
Objem3.43 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428825627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm