Danfoss logo
PTS 27L staging valve, 2-1/8“ ODF – 2-1/8” ODF

PTS 27L, Měď

034G3917

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Max. provozní tlak [bar]: 37

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celkem kroků1050 (full steps)
Certifikace ULYes
Charakteristika průtokuLineární
China RoHS exemption clause7.3
Chladiva schválená ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Chladivo (Chladiva)R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníM12
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Fáze - proud (RMS) [mA]500 mA
Fáze- proud (nejvyšší) [mA]700 mA
Fáze-induktance [µH]40000 μH
Formát baleníJednotlivé balení
Full travel time CurrDrive [s]5.3 s
HladinoznakAno
Hodnoceníkrytí IPIP67
Hodnota Cv [gal/min]31.330 gal/min
Jméno souboru se schválenímMH7648
Jmenovitý výkon 134a [kW]1786.00 kW
Jmenovitý výkon 134a [TR]507.00 TR
Jmenovitý výkon kond., poznámkaOtevřený plný zdvih, normální průtok
Jmenovitý výkon podmínky [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Jmenovitý výkon R513A [kW]1535.00 kW
Jmenovitý výkon R513A [TR]442.00 TR
KategorieI
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Kompatibilní regulátor DanfossEKEEKF
Krokový režim2-fázový plný krok
Kv - hodnota [m³/h]27.786 m³/h
Material DescriptionPTS 27L Staging valve w. SG Oil free
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaMosaz
Max celk. spotřeba energie, proud [W]7.5 W
Max povolený provozní cyklus [%]100 % RH
Max. provozní tlak [bar]37.0 bar
Max. provozní tlak [psig]536 psig
MaxOPD [bar]13.0 bar
MaxOPD [psi]188.0 psi
Množství na formát balení1 pc
Motor - typBipolární
Možnost manuálního provozuServisní ovladač AST-G
MWP [bar] CRN32 bar
Vlastnosti
Hodnota
MWP [psig] CRN463 psig
Název produktuElectric regulating valve
Odpor [kOhm]0.0 kOhm
Označení CEYes
Používá se pro výrobekTGS310TGS380TGS390TTS350TTS400TTS450
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Příslušenství produktuPříslušenství krokového ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaStaging valves
Provozní proud max. [A]0.50 A
Rated capacity R1234ze [kW]1396.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]402.00 TR
Rated capacity R515B [kW]1357.00 kW
Rated capacity R515B [TR]390.00 TR
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCECMIMCRNEACUAcURus recognized
SCIP dossier no.be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90
SCIP dossier product namePTS
ServisovatelnýNáhradní díly krokového ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny2
SměrPřímý
Směr prouduObousměrný průtok
Teplota chladiva [ºF] [Max]203 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-40 °F
Teplota chladiva[ºC] [Max]95 °C
Teplota chladiva[ºC] [Min]-40 °C
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuPTS 27L
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduArrow embossed
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost přípojky [palce]2 1/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]2 1/8 in
Voltage [V] DC12.0 V
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ano

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.52 Kilogram
Čistá hmotnost3.47 Kilogram
Objem22.214 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255125471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm