PTS 18L, Měď
034G3911
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Max. provozní tlak [bar]: 37
034G3911
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celkem kroků | 800 (plné kroky) |
| Certifikace UL | Yes |
| Charakteristika průtoku | Lineární |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladiva schválená UL | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Chladivo (Chladiva) | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | M12 |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
| Fáze - proud (RMS) [mA] | 500 mA |
| Fáze- proud (nejvyšší) [mA] | 700 mA |
| Fáze-induktance [µH] | 40000 μH |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Full travel time CurrDrive [s] | 4.0 s |
| Hladinoznak | Ano |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Hodnota Cv [gal/min] | 21.400 gal/min |
| Jméno souboru se schválením | MH7648 |
| Jmenovitý výkon 134a [kW] | 1085.00 kW |
| Jmenovitý výkon 134a [TR] | 308.00 TR |
| Jmenovitý výkon kond., poznámka | Otevřený plný zdvih, normální průtok |
| Jmenovitý výkon podmínky [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Jmenovitý výkon podmínky [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Jmenovitý výkon R513A [kW] | 934.00 kW |
| Jmenovitý výkon R513A [TR] | 269.00 TR |
| Kategorie | I |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
| Kompatibilní regulátor Danfoss | EKEEKF |
| Krokový režim | 2-fázový plný krok |
| Kv - hodnota [m³/h] | 18.500 m³/h |
| Material Description | PTS 18L Staging valve w. SG Oil free |
| Materiál přípojek | Měď |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max celk. spotřeba energie, proud [W] | 7.5 W |
| Max povolený provozní cyklus [%] | 100 % RH |
| Max. provozní tlak [bar] | 37.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 536 psig |
| MaxOPD [bar] | 16.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 232.0 psi |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Motor - typ | Bipolární |
| Možnost manuálního provozu | Servisní ovladač AST-G |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Název produktu | Electric regulating valve |
| Odpor [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Označení CE | Yes |
| Používá se pro výrobek | TGH285TGS230TTH375TTS300 |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 piny |
| Příslušenství produktu | Příslušenství krokového ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Staging valves |
| Provozní proud max. [A] | 0.50 A |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 846.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 243.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 823.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 237.00 TR |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKcURus recognized |
| SCIP dossier no. | be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90 |
| SCIP dossier product name | PTS |
| Servisovatelný | Náhradní díly krokového ventilu |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 2 |
| Směr | Přímý |
| Směr proudu | Obousměrný průtok |
| Teplota chladiva [ºF] [Max] | 203 °F |
| Teplota chladiva [ºF] [Min] | -40 °F |
| Teplota chladiva[ºC] [Max] | 95 °C |
| Teplota chladiva[ºC] [Min] | -40 °C |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | PTS 18L |
| Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
| Ukazatel směru proudu | Arrow embossed |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost přípojky [palce] | 2 1/8 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 2 1/8 in |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vyvážená zdířka [Ano/Ne] | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.989 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.5 Kilogram |
| Objem | 12.708 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |