CHV-X SS, SVL range

Zpětný ventil, CHV-X SS 32, Směr: Rohový, Standard připojení: EN 10220

148B5586

Materiál přípojek: Nerezová ocel, Typ připojení: Tupý svar, Max. provozní tlak [bar]: 52

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barevný nátěrČervenohnědá
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]34.800 gal/min
KategorieII
Kv - hodnota [m³/h]30.000 m³/h
Material DescriptionCHV-X SS 32 D ANG CHECK VALVE PS52
Materiál přípojekNerezová ocel
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
MinODP [bar]0.040 bar
MinODP [psi]0.620 psi
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevCHV-X
Název produktuZpětný ventil
Označení CEYes
Popis produktuZpětný ventil
Příslušenství produktuPříslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaZpětné ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníCE
ServisovatelnýNáhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny12
SměrRohový
Standard připojeníEN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuCHV-X SS 32
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 1/4 in
Velikost přípojky [mm]32 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZnačeníSVL Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.903 Kilogram
Čistá hmotnost2.572 Kilogram
Objem5.372 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428842754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm