Danfoss logo
SCA-X 80-125, 65 bar - Insert

Funkční modul, SCA-X 100, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 65

148B5774

Používá se pro výrobek: SCA-X 100

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevSCA-X
Název produktuFunkční modul
Označení typuVrch, kompletní
Používá se pro výrobekSCA-X 100
Příslušenství produktuPříslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaZpětné ventily
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníCE
ServisovatelnýNáhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ výrobkuSCA-X 100
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZařízeníKrytka
ZnačeníSVL Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11.434 Kilogram
Čistá hmotnost7.162 Kilogram
Objem56.025 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428500616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm