Danfoss logo
Accessory _ Packing

Příslušenství spínačů, Nastavovací hlavice

060-1068

Typ výrobku: Příslušenství, Používá se pro výrobek: UT 72, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 48
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro spínače

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další informace-30 - 30 °C / -22 - 85 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionAccessories UT Knob °F
Množství na formát balení48 pc
Název produktuNastavovací hlavice
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekUT 72
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství spínačů
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.009 Kilogram
Čistá hmotnost0.001 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.059 Liter
EAN/UPC5702428243315