Danfoss logo
MBT 5550, EN 175301, G1/2

Teplotní senzor, MBT 5550, 120 mm, G

097U7152

Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 9, Materiál ochranné trubice: AISI 316 TI

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka vsunutí [mm]120 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníAngular connector
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP65
Material DescriptionSensor MBT 5550-0000-0120-11-120
Materiál ochranné trubiceAISI 316 TI
Materiál přípojekNerezová ocel
Max. teplota okolí [°C]85 °C
Max. teplota okolí [°F]185 °F
Množství na formát balení13 pc
Název produktuTeplotní senzor
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Ochranná trubice - průměr [mm]8.0 mm
Odpor prvku čidla [Ohm]1000 Ohm
Označení CEYes
Označení typuMBT 5550-0000-0120-11-120
Převodník -nastavení rozsahu [°C] [Max]200 °C
Převodník -nastavení rozsahu [°C] [Min]0 °C
Převodník -nastavení rozsahu [°F] [Max]392 °F
Převodník -nastavení rozsahu [°F] [Min]32 °F
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 9
Procesní připojení - rozměr3/4
Procesní připojení - standardISO 228-1-A
Procesní připojení - typG
Procesní připojení samec/samiceVnitřní
Process connection materialNerezová ocel
Product lineSensing Solutions
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaČidla
Průměr ochranné trubky [palce]0.315 in
Prvek čidla [ks]1 pc
Rozsah teploty [°C] [max.]200 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Standard připojeníISO 228
Standard prvku čidlaISO 60751
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Teplotní rozsah [°F] [Max]392 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tolerance prvku čidlaTřída B
Typ převodníkuIntegrováno
Typ připojeníG
Typ prvku čidlaPt
Typ vložkyPevná
Typ výrobkuMBT 5550
Uložení bateriíNo
Vložka čidlaVýměnný
Vnitří délka [in]4.720 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.29 Kilogram
Čistá hmotnost0.257 Kilogram
Objem0.495 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424616878
Proposition 65No significant risk