Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

Senzor pro detekci plynu, DGS

080Z2840

Čidlo 1 - typ: Polovodič, Rozsah chladiva [ppm], čidlo 1: 0 - 2000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449AR450A
Čidlo 1 - typPolovodič
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Limity alarmu - nízké [ppm] čidlo 1500 ppm
Limity alarmu - vysoké [ppm] čidlo 1500 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.2 + LED&Buzz
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceněKabelové průchodkyKalibrační certifikát
Napájecí napětí [V] AC [Max]27 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]21 V
Název produktuSenzor pro detekci plynu
Odezva [s]0 s
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaČidla
Relativní vlhkost (RH) [%] [Max]90 % RH
Relativní vlhkost (RH) [%] [Min]15 % RH
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah chladiva [ppm], čidlo 1 [Min]0 ppm
Rozsah chladiva[ppm], čidlo 1 [Max]2000 ppm
SchváleníCEETL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [A]0.25 A
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]140 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-31 °F
Typ výrobkuDGS
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZařízeníBzučák a světlo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.392 Kilogram
Čistá hmotnost0.26 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.286 Liter
EAN/UPC5715162983256