Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Senzor pro detekci plynu, DGS

080Z2834

Čidlo 1 - typ: Polovodič, Rozsah chladiva [ppm], čidlo 1: 0 - 2000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449AR450A
Čidlo 1 - typPolovodič
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Limity alarmu - nízké [ppm] čidlo 1500 ppm
Limity alarmu - vysoké [ppm] čidlo 1500 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.2
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceněKabelové průchodkyKalibrační certifikát
Napájecí napětí [V] AC [Max]27 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]21 V
Název produktuSenzor pro detekci plynu
Odezva [s]0 s
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaČidla
Relativní vlhkost (RH) [%] [Max]90 % RH
Vlastnosti
Hodnota
Relativní vlhkost (RH) [%] [Min]15 % RH
Rozsah chladiva [ppm], čidlo 1 [Min]0 ppm
Rozsah chladiva[ppm], čidlo 1 [Max]2000 ppm
Rozsah teploty [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-35 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [A]0.25 A
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Teplotní rozsah [°F] [Max]140 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-31 °F
Typ výrobkuDGS
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost375 Gram
Čistá hmotnost263 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.23 Liter
EAN/UPC5715162982853