Danfoss logo
080Z2832

Senzor pro detekci plynu, DGS

080Z2832

Čidlo 1 - typ: Infračervený, Rozsah chladiva [ppm], čidlo 1: 0 - 20000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R744
Čidlo 1 - typInfračervený
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Limity alarmu - nízké [ppm] čidlo 15000 ppm
Limity alarmu - vysoké [ppm] čidlo 15000 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR 2 * CO2 - 5m
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceněKabelové průchodkyKalibrační certifikát
Napájecí napětí [V] AC [Max]27 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]21 V
Název produktuSenzor pro detekci plynu
Odezva [s]0 s
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaČidla
Relativní vlhkost (RH) [%] [Max]90 % RH
Vlastnosti
Hodnota
Relativní vlhkost (RH) [%] [Min]15 % RH
Rozsah chladiva [ppm], čidlo 1 [Min]0 ppm
Rozsah chladiva[ppm], čidlo 1 [Max]20000 ppm
Rozsah teploty [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-35 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [A]0.25 A
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Teplotní rozsah [°F] [Max]122 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-31 °F
Typ výrobkuDGS
Uložení bateriíNo
Verze detektorů plynuR744
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost940 Gram
Čistá hmotnost905 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem3.825 Liter
EAN/UPC5715162982815