Senzor pro detekci plynu, DGS
080Z2831
Čidlo 1 - typ: Infračervený, Rozsah chladiva [ppm], čidlo 1: 0 - 20000
080Z2831
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R744 |
| Čidlo 1 - typ | Infračervený |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Limity alarmu - nízké [ppm] čidlo 1 | 5000 ppm |
| Limity alarmu - vysoké [ppm] čidlo 1 | 5000 ppm |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | Kabelové průchodkyKalibrační certifikát |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 27 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 21 V |
| Název produktu | Senzor pro detekci plynu |
| Odezva [s] | 0 s |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Čidla |
| Relativní vlhkost (RH) [%] [Max] | 90 % RH |
| Relativní vlhkost (RH) [%] [Min] | 15 % RH |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah chladiva [ppm], čidlo 1 [Min] | 0 ppm |
| Rozsah chladiva[ppm], čidlo 1 [Max] | 20000 ppm |
| Schválení | CEETL |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [A] | 0.25 A |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -35 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 122 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -31 °F |
| Typ výrobku | DGS |
| Uložení baterií | No |
| Verze detektorů plynu | R744 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 673 Gram |
| Čistá hmotnost | 579 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 3.92 Liter |
| EAN/UPC | 5715162982792 |