Servisní sada, DGS
080Z2820
Gas detecting sensor version: Hand Held Service tool
080Z2820
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | Hand Held Service tool |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Sensors spare parts |
| Relativní vlhkost (RH) [%] [Max] | 90 % RH |
| Relativní vlhkost (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 104 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | 14 °F |
| Typ výrobku | DGS |
| Uložení baterií | No |
| Verze detektorů plynu | Hand Held Service tool |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.412 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.2 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 4.348 Liter |
| EAN/UPC | 5702428654043 |