Danfoss logo
DGS spare part

Servisní sada, DGS

080Z2818

Gas detecting sensor version: Spare sensor Propane

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R290
Čidlo 1 - typPellistor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSpare sensor Propane
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceněKalibrační certifikát
Název produktuServisní sada
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaSensors spare parts
Rozsah chladiva [ppm], čidlo 1 [Min]0 ppm
Rozsah chladiva[ppm], čidlo 1 [Max]5000 ppm
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah [°F] [Max]122 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-22 °F
Typ výrobkuDGS
Uložení bateriíNo
Verze detektorů plynuSpare sensor Propane
ZařízeníPředkalibrovaný

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.038 Kilogram
Čistá hmotnost0.022 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.116 Liter
EAN/UPC5702428557146