Servisní sada, DGS
080Z2817
Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.3
080Z2817
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R407C |
| Čidlo 1 - typ | Polovodič |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | Spare sensor HFC gr.3 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | Kalibrační certifikát |
| Název produktu | Servisní sada |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Sensors spare parts |
| Rozsah chladiva [ppm], čidlo 1 [Min] | 0 ppm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah chladiva[ppm], čidlo 1 [Max] | 2000 ppm |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -30 °C |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 122 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ výrobku | DGS |
| Uložení baterií | No |
| Verze detektorů plynu | Spare sensor HFC gr.3 |
| Zařízení | Předkalibrovaný |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 34 Gram |
| Čistá hmotnost | 22 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.109 Liter |
| EAN/UPC | 5702428557153 |