Danfoss logo
DGS spare part

Servisní sada, DGS

080Z2816

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R134a
Čidlo 1 - typPolovodič
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSpare sensor HFC gr.2
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceněKalibrační certifikát
Název produktuServisní sada
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaSensors spare parts
Rozsah chladiva [ppm], čidlo 1 [Min]0 ppm
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah chladiva[ppm], čidlo 1 [Max]2000 ppm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]122 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-22 °F
Typ výrobkuDGS
Uložení bateriíNo
Verze detektorů plynuSpare sensor HFC gr.2
ZařízeníPředkalibrovaný

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.038 Kilogram
Čistá hmotnost0.022 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.109 Liter
EAN/UPC5702428557160