Danfoss logo
DGS spare part

Servisní sada, DGS

080Z2813

Gas detecting sensor version: DGS-IR CO2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R744
Čidlo 1 - typInfračervený
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionDGS-IR CO2
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceněKalibrační certifikát
Název produktuServisní sada
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaSensors spare parts
Rozsah chladiva [ppm], čidlo 1 [Min]0 ppm
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah chladiva[ppm], čidlo 1 [Max]20000 ppm
Rozsah teploty [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-35 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah [°F] [Max]122 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-31 °F
Typ výrobkuDGS
Uložení bateriíNo
Verze detektorů plynuDGS-IR CO2
ZařízeníPředkalibrovaný

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost32 Gram
Čistá hmotnost22 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.109 Liter
EAN/UPC5702428557191