Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR CO2

Senzor pro detekci plynu, DGS

080Z2812

Čidlo 1 - typ: Pellistor, Rozsah chladiva [ppm], čidlo 1: 0 - 5000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R290
Čidlo 1 - typPellistor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Limity alarmu - nízké [ppm] čidlo 1800 ppm
Limity alarmu - vysoké [ppm] čidlo 1800 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-PE Propane + LED&Buzz
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceněKabelové průchodkyKalibrační certifikát
Napájecí napětí [V] AC [Max]27 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]21 V
Název produktuSenzor pro detekci plynu
Odezva [s]0 s
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaČidla
Vlastnosti
Hodnota
Relativní vlhkost (RH) [%] [Max]90 % RH
Relativní vlhkost (RH) [%] [Min]15 % RH
Rozsah chladiva [ppm], čidlo 1 [Min]0 ppm
Rozsah chladiva[ppm], čidlo 1 [Max]5000 ppm
Rozsah teploty [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [A]0.25 A
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Teplotní rozsah [°F] [Max]140 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-22 °F
Typ výrobkuDGS
Uložení bateriíNo
ZařízeníBzučák a světlo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.36 Kilogram
Čistá hmotnost0.25 Kilogram
Objem1.276 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428557023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm