Sítka, FIA 32
148B5544
Materiál přípojek: Ocel, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Max. provozní tlak [bar]: 52
148B5544
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barevný nátěr | Červenohnědá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Cv hodnota [gal/min] 100 prostý | 80.13 gal/min |
| Cv hodnota [gal/min] 100 složený | 105.23 gal/min |
| Cv hodnota [gal/min] 150 prostý | 77.49 gal/min |
| Cv hodnota [gal/min] 38 prostý | 85.86 gal/min |
| Cv hodnota [gal/min] 72 prostý | 83.21 gal/min |
| Cv hodnota [gal/min] 72 složený | 108.75 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Kategorie | II |
| Kv hodnota [m³/h] µ250 prostý | 18.9 m³/h |
| Kv value [m3/h] µ150 pleated | 23.9 m³/h |
| Kvhodnota [m³/h] µ100 prostý | 17.6 m³/h |
| Kvhodnota [m³/h] µ150 prostý | 18.2 m³/h |
| Kvhodnota [m³/h] µ250 složený | 24.7 m³/h |
| Kvhodnota [m³/h] µ500 prostý | 19.5 m³/h |
| Material Description | FIA 32 D STR FILTER HOUSING |
| Materiál přípojek | Ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Nabídka dílů- název | FIA |
| Název produktu | Plášť sítka |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Plášť filtru |
| Příslušenství produktu | Příslušenství ohebného vedení SVL Flexline |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Sítka |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 150 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -60 °C |
| Schválení | CE |
| Servisovatelný | Náhradní díly SVL Flexline |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 12 |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | EN 10220 |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ vstupního připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | FIA 32 |
| Typ výstupního připojení | Tupý svar |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Verze ventilu | Standardní verze |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 1 1/4 in |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 32.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 1 1/4 in |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 32.0 mm |
| Zařízení | Kryt |
| Značení | SVL Flexline |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.156 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.65 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 5.372 Liter |
| EAN/UPC | 5702428476638 |