Danfoss logo
FIA 15-65 angle

Sítka, FIA 25

148B5446

Materiál přípojek: Ocel, Typ vstupního připojení: NPT, Max. provozní tlak [bar]: 52

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barevný nátěrČervenohnědá
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Cv hodnota [gal/min] 100 prostý61.64 gal/min
Cv hodnota [gal/min] 100 složený75.73 gal/min
Cv hodnota [gal/min] 150 prostý60.76 gal/min
Cv hodnota [gal/min] 38 prostý66.92 gal/min
Cv hodnota [gal/min] 72 prostý63.84 gal/min
Cv hodnota [gal/min] 72 složený78.81 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieArt. 4, par. 3
Kv hodnota [m³/h] µ250 prostý14.5 m³/h
Kv value [m3/h] µ150 pleated17.2 m³/h
Kvhodnota [m³/h] µ100 prostý13.8 m³/h
Kvhodnota [m³/h] µ150 prostý14.0 m³/h
Kvhodnota [m³/h] µ250 složený17.9 m³/h
Kvhodnota [m³/h] µ500 prostý15.2 m³/h
Material DescriptionFIA 25 FPT ANG FILTER HOUSING PS52
Materiál přípojekOcel
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevFIA
Název produktuPlášť sítka
Popis produktuPlášť filtru
Příslušenství produktuPříslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaSítka
Rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
ServisovatelnýNáhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny12
SměrRohový
Standard připojeníANSI/ASME B1.20.1
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ vstupního připojeníNPT
Typ výrobkuFIA 25
Typ výstupního připojeníNPT
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Verze ventiluStandardní verze
Vstup - rozměr připojení [in]1
Vstup - rozměr připojení [mm]25.00 mm
Vstup Interní/ExterníVnitřní
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]1
Výstup - rozměr připojení [mm]25.0 mm
Výstup Interní/ExterníVnitřní
ZařízeníKryt
ZnačeníSVL Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.6 Kilogram
Čistá hmotnost2.45 Kilogram
Objem5.694 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428475402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm