Danfoss logo
OP-LGZ215D40Q&OP-LGH271D40Q - 115N0720 - 115N0721

OP-LGH271D40Q

115N0721

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/3/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBP
Chladivo (Chladiva)R404AR452A
Compressor modelNTZ271-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódQ
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]60 Hz
Kompresor - zdroj napájení [V]230/3/60
Kondenzátor - typN8
Material DescriptionOP-COND. UNIT LGZ271D40Q 220V/3F/60Hz
Model numberOP-LGH271D40Q
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]200 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů2
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)3
PopisOP-LGH271D40Q
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Průměr ventilátoru [mm]457 mm
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]450 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ D40
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]3.60 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VerzeD40
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost201 Kilogram
Čistá hmotnost186 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem686.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm