Danfoss logo
 OP-HJZ050D40N/Q

OP-LJZ136D40N

115N0704

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBP
Chladivo (Chladiva)R404AR452A
Compressor modelNTZ136-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódN
FamilyOptyma™
Fáze1
Frekvence [Hz]60 Hz
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/60
Kondenzátor - typJ8
Material DescriptionOP-COND. UNIT LJZ136D40N 220V/1F/60Hz
Model numberOP-LJZ136D40N
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]208 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)1
PopisOP-LJZ136D40N
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Průměr ventilátoru [mm]457 mm
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]450 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ D40
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]3.60 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VerzeD40
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost135 Kilogram
Čistá hmotnost122 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem343.363 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm