Danfoss logo
OP-HGZ064D39N/Q - 115N0654 - 115N0655

OP-HGZ064D39Q

115N0655

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/3/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceHBPMBP
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ064-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódQ
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]60 Hz
Kompresor - zdroj napájení [V]230/3/60
Kondenzátor - typN8
Material DescriptionOP-COND. UNIT HGZ064D39Q 220V/3F/60Hz
Model numberOP-HGZ064D39Q
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]200 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů2
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)3
PopisOP-HGZ064D39Q
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Průměr ventilátoru [mm]457 mm
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]450 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ D39
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]3.60 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VerzeD39
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost143 Kilogram
Čistá hmotnost128 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem686.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm